Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16700B Logic Analysis System

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Descrição

The Keysight 16700B logic analysis system provides comprehensive system-level debugging optimized for multiple processor/bus designs. With on-line processor and bus setup assistant and an intuitive user interface, your design team can finally work together to solve tough hardware/software integration problems. A mouse and keyboard are included standard. The 16700B requires an external monitor.

A Wide Variety of Modules  

  • 5 measurement module slots
  • 1 slot for emulation module or Multiframe module
  • 18 GB disk drive
  • Built-in 40x CD-ROM drive
  • 10/100 BaseT LAN auto-sensing
  • 128 MB system RAM, upgradeable to 256 MB with Option 003