Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

V281D Coaxial Waveguide Adapter, 1.0 mm (m), 50 to 75 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

V281D Right angle Coaxial to Waveguide Adapter, 1.0 mm male to WR-15, 50-75 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency Range: 50 - 75 GHz
  • Maximum SWR: 1.16
  • Waveguide Designator: EIA WR-15 MIL-W-85/3-018
  • Flange Designator: UG-385/U MIL-F-3922/67B-002
  • Coaxial Connector: 1.0 mm male

Descrição

The Keysight V281D is a 1-mm male to V-band waveguide adapter with a frequency range of 50 GHz to 75 GHz. The Keysight V281D is used with the Keysight 8510XF systems.

  • Frequency Range: 50 - 75 GHz
  • Maximum SWR: 1.16
  • Waveguide Designator: EIA WR-15 MIL-W-85/3-018
  • Flange Designator: UG-385/U MIL-F-3922/67B-002
  • Coaxial Connector: 1.0 mm male