Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E9620A Adapter, Right Angle, BNC (m) to BNC (f)

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

The Keysight E9620A is a general-purpose grade, BNC male to BNC female right angle adapter with impedance 50 ohms.

  • Connector Type: Right Angle, BNC(m) to BNC(f)
  • Grade: General Purpose
  • Frequency Range: dc - 4 GHz
  • Overall Length: 26.92 mm (1.06 in)
  • Diameter: 22.6 mm (0.89 in)