Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures

HIGHLIGHTS

  • Faixa de temperatura: -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F)
  • Temperatura máxima: 150 °C (302 °F)
  • Precisão: tipicamente menor que 1 °C (2 °F). Isso varia com o instrumento e a faixa de temperatura
  • Constante de tempo: 3 segundos (típico), do ar à água parada
  • Constante de dissipação: 5,7 mW/°C em água parada
  • Dimensões da ponta de prova de aço inoxidável: 38 mm (1,5") de comprimento x 3,18 mm (0,125") de diâmetro
  • Comprimento: 91,4 cm(36")
  • Terminação: plugues banana duplos de 1,9 cm (3/4")

A E2308A da Keysight é uma ponta de prova de temperatura de uso geral. O termistor (5 kΩ a 25 °C) é encapsulado em um invólucro de aço inoxidável e geralmente é utilizado para realizar medições de temperatura de líquidos.

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?