Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E2308A Ponta de prova de temperatura de termistor

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E2308A Thermistor temperature probe -40 - +150 degrees C, 5k ohm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Faixa de temperatura: -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F)
  • Temperatura máxima: 150 °C (302 °F)
  • Precisão: tipicamente menor que 1 °C (2 °F). Isso varia com o instrumento e a faixa de temperatura
  • Constante de tempo: 3 segundos (típico), do ar à água parada
  • Constante de dissipação: 5,7 mW/°C em água parada
  • Dimensões da ponta de prova de aço inoxidável: 38 mm (1,5") de comprimento x 3,18 mm (0,125") de diâmetro
  • Comprimento: 91,4 cm(36")
  • Terminação: plugues banana duplos de 1,9 cm (3/4")

Descrição

A E2308A da Keysight é uma ponta de prova de temperatura de uso geral. O termistor (5 kΩ a 25 °C) é encapsulado em um invólucro de aço inoxidável e geralmente é utilizado para realizar medições de temperatura de líquidos.