Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85138A Coaxial Termination, DC to 50 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85138A 2.4mm 50 ohm termination. Male connector

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 26.5 GHz: 1.07
  • Maximum SWR at 40 GHz: 1.12
  • Maximum SWR at 50 GHz: 1.22
  • Maximum Power: 0.5 W avg/ 100 W peak

Descrição

The Keysight 85138A is a precision, low-reflection dc to 50 GHz load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance. It is intended for use as a calibration standard. The Keysight 85138A has a 2.4 mm male connector.