Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85132F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85132F Cabos de teste.

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 85132F is a 62.9 cm (24.75 in) long¹ flexible cable set composed of two 3.5 mm female² to 7 mm connectors. Cable frequency range is dc to 18 GHz with a return loss greater than or equal to 17 dB. Insertion loss is 0.25 * sqrt(f) + 0.2, where f is frequency in GHz, for the test port connector and device connector. Phase stability of semi-rigid/flexible cables is specified with a 90 degree bend using a 4 to 3 inch radius. Stability¹ of the Keysight 85132F is less than 0.12 dB and phase is 0.13 * f + 0.5, where f is frequency in GHz.

¹ Cable length and stability are supplemental characteristics.

² Special rugged female connector is designed specifically for connecting to the network analyzer test port, but does not mate with a standard male connector.