Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85130G Test Port Adapter Set, 2.4 mm to 2.4 mm

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85130G CONJUNTO DE ADAPTADORES

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 85130G test port adapter is designed to protect the test set port when it would be directly connected to the device under test. These adapters have a special rugged female connector designed for connecting to the network analyzer test port. This special connector will not mate with a standard male connector, but converts the rugged test set port to a connection that can be mated with the device under test. The set contains a NMD-2.4 mm (f) to NMD-2.4 mm (m) adapter and a NMD-2.4 mm (f) to PSC-2.4 mm (f) adapter. The frequency range for these adapters is dc to 50 GHz with a return loss of 23 dB or better.