Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85043C Racked System Kit

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

The Keysight 85043C Racked System Kit is a rack standing 128 mm (50.5 in) high, with a width of 60 cm (24 in), and a depth of 80 cm (32 in ). Complete with support rails and AC power distribution (suitable for 50 to 60 Hz, 100 to 240 Vac) the kit includes rack mounting hardware for all instruments. Thermal design is such that no rack fan is needed.