Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85039B Economy Mechanical Calibration Kit, DC to 3 GHz, Type-F, 75 ohm

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85039B Kit de calibração.

  • 85039B-M0F Male and female devices
  • 85039B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • DC to 3 GHz frequency range

Descrição

The Keysight 85039B calibration kit, with option M0F, contains male and female type-F open, short, and load standards. This calibration kit works with all 75 ohm network analyzers and test sets for measurement of devices with 75 ohm type-F connectors. The kit also includes type-N to type-F adapters. More economical versions of this kit are available by ordering option 00F for the female standards only, or option 00M for the male standards only. This kit is specified from dc to 3 GHz.