Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

42841A Fonte de corrente de polarização

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

1CM023A
Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets

1CM023A
Two flange brackets
1CN012A
Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Front Handles, System II Plus 

Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Front Handles, System II Plus

1CN012A
Two front handles, System II plus
1CP013A
Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles

1CP013A
Two brackets and front handles

Soluções e Produtos Relacionados

  • 4285A Precision LCR Meter 4285A Medidor de LCR de precisão, 75 kHz a 30 MHz [Descontinuado] 

    4285A Medidor de LCR de precisão, 75 kHz a 30 MHz [Descontinuado]

    • Frequência: 75 kHz a 30 MHz
    • +/- 0,1% de precisão básica
    • Sinal de teste com V ou I constante
    •  10 A de polarização CC com o 42841A
       

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Obsoleto] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Obsoleto]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz 

    E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz

    • 20 Hz a 2 MHz
    • Precisão básica de +/- 0,05%
    • Polarização CC de 40 V integrada, sinal de teste de 20 Vrms (Opção 001) 
    • Medições de Rcc (opção 001)

  • 42842A Product Photograph 42842A Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto] 

    42842A Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto]

    O 42842A foi projetado para uso com o 42841A.