Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

42841A Fonte de corrente de polarização

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

Fonte de corrente de polarização 42841A para uso com os medidores E4980A, 4284A ou 4285A. O sistema de medição configurado tem a capacidade de realizar medições de corrente de polarização CC até 40 A na faixa de frequência de 20 Hz a 2 MHz (com o E4980A) e até 10 A na faixa de 75 kHz a 30 MHz.