Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34308A Kit de termistores

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34308A Thermistor kit : 5 10kOhm thermistors, 0 to 75 degree C

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Faixa de temperatura: 0 a 75°C
  • Permutabilidade: 0,1°C
  • Terminação: exposta
  • Termistor: diâmetro máximo de 0,095" (2,4 mm)
  • Fio de cobre estanhado AWG 32: mínimo de 3" (76 mm)
  • Quantidade: 5

Descrição

O kit de termistores 34308A da Keysight contém cinco termistores de 10 KΩ a 25°C, encapsulado em epóxi e com construção esférica. A faixa de temperatura operacional é de 0 a 75°C, com permutabilidade de 0,1°C. O 34308A é recomendado para medições de temperatura de alta precisão e alta sensibilidade e para calibração dos módulos multiplexadores 34970A da Keysight.

O 34308A da Keysight é compatível com os multímetros 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A e 34411A da Keysight. O 34308A também pode ser utilizado com o 34401A, entretanto, é necessário um programa externo para converter as medições de resistência para temperatura, além da religação da terminação exposta.