Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34307A Kit termopar

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34307A Thermocouple kit, 10 x J-type thermocouples, 72 IN long

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados LXI 

    34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados LXI

    Unidade de aquisição (DAQ), comutação e registro de dados LXI 34972A com 3 slots, DMM integrado, 8 módulos plug-in de comutação e controle e conectividade LAN e USB com PC.

  • 34970A Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34970A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados 

    34970A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados

    Unidade de aquisição, comutação e registro de dados com 3 slots, DMM integrado, 8 módulos plug-in de comutação e controle. A Keysight tem o registrador de dados de que você precisa.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A Sistema de Aquisição de Dados 

    DAQ970A Sistema de Aquisição de Dados

    • Mainframe de 3 slots com USB e LAN
    • DMM interno com 6 1/2 díg. (22 bits), digitalizando até 450 ch. por seg. com novo módulo multiplexador de estado sólido
    • 8 diferentes módulos plug-in de comutação e controle