Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34307A Kit termopar

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34307A Thermocouple kit, 10 x J-type thermocouples, 72 IN long

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

O kit termopar 34307A da Keysight contém 10 termopares do tipo J. Cada termopar possui 180 cm (72 polegadas) de comprimento.

O 34307A da Keysight é compatível com a unidade de comutação/aquisição de dados 34970A da Keysight. O 34307A também pode ser utilizado com o 34401A, 34460A ou 34461A da Keysight, entretanto, um programa externo é necessário para converter as medições de tensão para temperatura, e um banho de gelo ou junção de referência eletrônica deve ser utilizado.