Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34302A Clamp-on ac/dc Current Probe

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

The Keysight 34302A is a clamp-on probe used for measuring ground currents, power supply ripple, or current distribution in systems. This probe measures ac, dc, and ac+dc currents without breaking the circuit.

The 34302A is compatible with the 34401A DMM, the 3457A, the 3458A and the hand held DMMs.

  • Ranges: +/-10 A and +/-100A
  • Frequency response: dc to 1 kHz
  • Recommended load: less than or equal to 3 Kohms
  • Rated output: +/-1Vdc at 10 A, +/-1 Vdc at 100 A
  • Aperature size: 19mm
  • Accuracy: +/-2% of rated output