Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34301A 700 MHz RF Detector Probe

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight 34301A is a 700 MHz RF Detector Probe for use with any DMM with 10 Mohm input resistance, including the 34401A DMM, the 3457A DMM, the 3458A DMM, and the hand held DMMs. It is used for high frequency voltage measurements.

  • Bandwidth: 100 kHz to 750 MHz
  • Voltage range: .25 Vrms to 40 Vrms
  • Input capacitance: approx. 5 pF
  • Maximum ac input: 50 Vrms
  • Transfer ratio: 1 Vdc output for 1 Vrms input