Use this rack flange and filler panel with only one instrument mounted on either the left or the right side of the rack

HIGHLIGHTS

  • Gabinete de rack: System II ou System II Plus

O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquerdo ou no lado direito do rack. Esse kit inclui um flange de rack e um painel de preenchimento de meio rack de largura, 4 parafusos para conectar o instrumento, 4 parafusos de rack com rosca e instruções de instalação em inglês. Para maiores detalhes, veja o catálogo de produtos de solução de gabinetes.

O 34190A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e a série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
 

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?