Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34190A Kit de montagem em rack

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34190A Rack mount flange with adapter kit, 88.1mmH (2U) - one flange bracket and adapter

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Gabinete de rack: System II ou System II Plus

Descrição

O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquerdo ou no lado direito do rack. Esse kit inclui um flange de rack e um painel de preenchimento de meio rack de largura, 4 parafusos para conectar o instrumento, 4 parafusos de rack com rosca e instruções de instalação em inglês. Para maiores detalhes, veja o catálogo de produtos de solução de gabinetes.

O 34190A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e a série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.