- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Cases and Covers
- 34161A Accessory Pouch
O que você está procurando?
34161A Accessory Pouch
Store manuals, power cords, or other DMM or DAQ accessories; fits on top of most 2-slot, half-rack sized Keysight instruments
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Store manuals, power cords, or other DMM or DAQ accessories; fits on top of most 2-slot, half-rack sized Keysight instruments
HIGHLIGHTS
- Tamanho: 28 x 20,3 x 3,8 cm
- Material: Cordura®
- Fechamento: zíper
- Fixação: alças de nylon envolvendo o instrumento e fechamento com velcro
A bolsa de Cordura® 34161A da Keysight se encaixa no topo dos multímetros 34401A e 34420A, assim como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A. Seus compartimentos de dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ela se encaixa na maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
A 34161A da Keysight é compatível com os DMMs 34401A e 34420A, a unidade de comutação/aquisição de dados 34970A, as fontes 33120A e 33250A, os contadores 53131A, 53132A e 53181A, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster