Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34161A Bolsa de acessórios

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34161A Accessory pouch for 34401A, 33120/250A, 34970A, 53131A, etc.

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Tamanho: 28 x 20,3 x 3,8 cm
  • Material: Cordura®
  • Fechamento: zíper
  • Fixação: alças de nylon envolvendo o instrumento e fechamento com velcro

Descrição

A bolsa de Cordura® 34161A da Keysight se encaixa no topo dos multímetros 34401A e 34420A, assim como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A. Seus compartimentos de dois zíperes podem armazenar manuais, cabos de alimentação e outros acessórios. Ela se encaixa na maioria dos instrumentos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.

A 34161A da Keysight é compatível com os DMMs 34401A e 34420A, a unidade de comutação/aquisição de dados 34970A, as fontes 33120A e 33250A, os contadores 53131A, 53132A e 53181A, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.