- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Probes and Probe Accessories
- 34134A DC Coupled Current Probe
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
34134A DC Coupled Current Probe
Measure a wide range of applications with this battery-powered, clamp-on probe; use with DMMs or voltmeters
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Measure a wide range of applications with this battery-powered, clamp-on probe; use with DMMs or voltmeters
HIGHLIGHTS
- Terminação: plugues banana em ângulo reto, revestidos
- Faixa de frequência: cc a 8 kHz
- Faixa de corrente, 10 mA a 80 Acc, 10 mA a 60 Aca
- Precisão: 2% da leitura +5 mA (faixa de 1 V/A)
- Sinais de saída: 1 V/A e 10 mA
- Comprimento: 1,5 metro
- Resistência mínima de entrada do DMM: 100 kΩ
- Classificação: 600 V CAT III
A 34134A é uma ponta de prova de pinça utilizada em uma ampla variedade de aplicações, tais como medição de correntes de aterramento, ripple de potência e distribuição de corrente em sistemas.
A 34134A é compatível com os modelos de DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A e L4411A. Para outros modelos, veja a nota de compatibilidade no folheto de dados da 34134A.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster