Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34133A Cabos de teste eletrônicos de precisão

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34133A Precision electronic DMM test lead

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Terminação: plugues banana em ângulo reto e revestidos
  • Corrente máxima: 3 A
  • Classificação: 1000 V CAT III
  • Comprimento: 1,2 metro (48")

Descrição

Os cabos de teste eletrônicos de precisão 34133A da Keysight são projetados especificamente para operar com pequenos componentes e em placas de circuito densas. Os cabos de teste são pequenos, leves e apresentam o conceito de navegação patenteado da Keysight, utilizando um pino de pogo com ponta de agulha. A ponta acionada por mola ajuda a absorver esses pequenos movimentos e a ponta de agulha escava na solda. Cada kit inclui dois cabos de teste (um vermelho e um preto).