Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34132B Deluxe Lead Set with Retractable Sheath

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

The Keysight 34132B deluxe test leads are banana plugs with a retractable sheath supplied in a reusable nylon pouch. The set includes 2 test leads (one red and one black), spring-loaded retractable hook leads, alligator clips, needle point and nylon case.

The Keysight 34132B is compatible with the Keysight 34401A and 3458A DMMs.

  • Termination: retractable shrouded banana plugs
  • Length: 1.4 meters
  • Rating: 1000 V CAT III
  • Safety: IEC 1010