Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34132A Deluxe Test Lead Set

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Termination: shrouded banana plugs
  • Length: 1.4 meters
  • Rating: 1000 V CAT III
  • Safety: IEC 1010

Descrição

The Keysight 34132A deluxe test leads for the 34401A, 34410A, 34411A digital multimeters are fixed sheath banana plugs supplied in a reusable nylon pouch. The set includes 2 test leads (one red and one black), spring-loaded retractable hook leads, alligator clips, needle point and nylon case.

The Keysight 34132A is compatible with the 34401A, 34410A and 34411A digital multimeters.

  • Termination: shrouded banana plugs
  • Length: 1.4 meters
  • Rating: 1000 V CAT III
  • Safety: IEC 1010