- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Cases and Covers
- 34131A Transit Case
O que você está procurando?
34131A Transit Case
This heavy-duty, foam molded, hard cover carrying case fits most 2-slot, half-rack sized Keysight instruments
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
This heavy-duty, foam molded, hard cover carrying case fits most 2-slot, half-rack sized Keysight instruments
HIGHLIGHTS
- Dimensões externas: 25,4 x 50,8 x 39,4 cm (A x L x P)
- Peso: 6,35 kg
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala dura é construída com o robusto plástico A.B.S. e possui alças e travas de aço. O espaço extra de armazenamento, debaixo do instrumento, pode armazenar manuais e outros acessórios. A mala pode ser trancada com cadeado para maior segurança. Sua espuma se molda, permitindo armazenamento da maioria dos instrumentos da Keysight de 2 slots e tamanho de meio rack.
A 34131A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A,34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster