Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34131A Mala de transporte

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)

  • R-51B-001-C Return to Agilent Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Dimensões externas: 25,4 x 50,8 x 39,4 cm (A x L x P)
  • Peso: 6,35 kg

Descrição

A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala dura é construída com o robusto plástico A.B.S. e possui alças e travas de aço. O espaço extra de armazenamento, debaixo do instrumento, pode armazenar manuais e outros acessórios. A mala pode ser trancada com cadeado para maior segurança. Sua espuma se molda, permitindo armazenamento da maioria dos instrumentos da Keysight de 2 slots e tamanho de meio rack.

A 34131A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A,34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.