Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16454A Magnetic Material Test Fixture

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

16454A ACESSORIO DE TESTE

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Frequency:
1 kHz to 1 GHz

Sample size (toroids only):
height: ≤ 8.5 mm
inner diameter: ≥ 3.1 mm
outer diameter: ≤ 20 mm

Descrição

The 16454A is designed for accurate permeability measurements of toroidal-shaped magnetic materials. Since the construction of this fixture creates one turn around the toroid (with no magnetic flux leakage), the need of winding a wire around the toroid is unnecessary. Complex permeability is calculated from the inductance with and without the toroid. When the E4991A/4291B with option 002 is used as the measurement instrument, direct readouts of complex permeability are possible. In addition, it is furnished with a small and a large fixture to adapt to a wide range of sizes.