Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16453A Acessório de teste para materiais dielétricos

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

16453A ACESSORIO DE TESTE

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Frequência:
1 MHz a 1 GHz

Sample size (smooth sheets only):
Espessura: 0,3 mm a 3 mm
Diâmetro: ≥ 15 mm

Descrição

O acessório de teste 16453A foi desenvolvido para realizar medições precisas de constantes dielétricas e de tangentes de perda nos instrumentos E4991A/4291A/B. Ele emprega o método das placas paralelas, no qual dois eletrodos são separados por um dielétrico para formar um capacitor. Os equipamentos E4991A/4291A/B medem a capacitância criada no acessório de teste. O botão com a opção 002 calcula a permissividade complexa relativa, como descrita no acessório 16451B. É necessário fazer ajustes nos eletrodos paralelos quando utilizados com o 16451B. Esses ajustes não são exigidos para o 16453A porque este acessório tem um eletrodo flexível que se ajusta automaticamente à superfície do material.