Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16334A Acessório de teste com pinça

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

16334A Fixador p/componentes em pastilha.

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 4263B LCR Meter 4263B Medidor de LCR, 100 Hz a 100 kHz [Descontinuado] 

    4263B Medidor de LCR, 100 Hz a 100 kHz [Descontinuado]

    • CC e seis frequências (100/120/1 k/10 k/20 k/100 kHz)
    • Precisão básica de 0,1%
    • Custo efetivo
    • Nível de teste de sinal AC: 20mV a 1Vrms

  • Agilent 4268A Product Photograph 4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter Bench Top Meter [Obsoleto] 

    4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter Bench Top Meter [Obsoleto]

    The 4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter offers the best solution for production line testing of high value Multi-layer Ceramic Capacitors (MLCCs) at a constant large test signal level.

  • 4288A Product Photograph 4288A 1 kHz/1 MHz Capacitance Meter [Obsoleto] 

    4288A 1 kHz/1 MHz Capacitance Meter [Obsoleto]

    The 4288A 1 kHz/1 MHz capacitance meter offers a high-speed with reliable measurements for capacitor testing in the production lines.

  • 4285A Precision LCR Meter 4285A Medidor de LCR de precisão, 75 kHz a 30 MHz [Descontinuado] 

    4285A Medidor de LCR de precisão, 75 kHz a 30 MHz [Descontinuado]

    • Frequência: 75 kHz a 30 MHz
    • +/- 0,1% de precisão básica
    • Sinal de teste com V ou I constante
    •  10 A de polarização CC com o 42841A
       

  • Agilent 4279A Product Photograph 4279A 1MHz C-V Meter [Obsoleto] 

    4279A 1MHz C-V Meter [Obsoleto]

    The 4279A 1MHz C-V Meter offers the optimum solution for increasing quality and throughput when measuring the capacitance vs bias voltage characteristics of semiconductors.

  • 4294A Precision Impedance Analyzer 4294A Precision Impedance Analyzer, 40 Hz to 110 MHz [Descontinuado] 

    4294A Precision Impedance Analyzer, 40 Hz to 110 MHz [Descontinuado]

    • Frequency: 40 Hz to 110 MHz
    • +/- 0.8 % basic accuracy
    • Test Signal Level: 5m V to 1 Vrms or 200 uA to 20m Arms
    • DC Bias: 0 V to +/-40 V or 0m A to +/-100m A
    • Powerful impedance analysis function

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Obsoleto] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Obsoleto]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz 

    E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz

    • 20 Hz a 2 MHz
    • Precisão básica de +/- 0,05%
    • Polarização CC de 40 V integrada, sinal de teste de 20 Vrms (Opção 001) 
    • Medições de Rcc (opção 001)

  • E4981A Capacitance Meter Image E4981A Medidor de capacitância 

    E4981A Medidor de capacitância

    •  Frequência: 120 Hz/1 kHz/1 MHz (opção 001), 120 Hz/1 kHz (opção 002)
    • Testando capacitores cerâmicos para linhas de produção
    • Testes de C-D precisos: 0,07%, 0,0005