Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16094A Probe Test Fixture

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

Discontinuance Notice: This product has been discontinued as of November 1, 2006. End of support life for this product will be November 1, 2011.

The 16094A is used along with the 7mm cable (P/N8120-4779).Together they provide the capability to perform in-circuit measurements (printed circuit patterns, the input/output impedance of circuits,etc.)