Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16092A Acessório com clipe com mola

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

16092A ELEMENTO DE FIXAÇÃO

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequência: CC a 500 MHz
  • Polarização CC: -40 V a +40 V
  • Temperatura operacional: 0 a 55 °C (a mesma do instrumento de medição)
  • Conecte o SMD com os eletrodos paralelos
  • É fornecido um outro par de eletrodos para segurar os componentes com terminações
  • Terminal de conexão: APC-7
  • Tabela de seleção de acessórios de teste para SMD
     

Descrição

O acessório de teste 16092A foi projetado para avaliações de impedância em componentes e terminações SMD. Ele é fornecido com dois módulos que podem ser facilmente rosqueados ao prato para medição dos componentes SMD.