- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Clamps and Clips
- 16089C Kelvin IC Clip Lead
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
16089C Kelvin IC Clip Lead
Measure odd-shaped components that you cannot measure using conventional fixtures
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Measure odd-shaped components that you cannot measure using conventional fixtures
HIGHLIGHTS
Frequência
- Instrumentos de medição: 4192A, 4194A (modo de impedância), 4263B, 4278A, 4284A, 4285A, E4980A
- Frequência: 5 Hz a 100 kHz
- Polarização CC: -42 V a +42 V
- Temperatura operacional: 0 a 55 °C
- Como usar: prenda os clipes aos pinos do CI
- Comprimento do cabo: aprox. 1 m (do conector à ponta do clipe)
- Terminal de conexão: 4 terminais BNC
O cabo 16089C possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais. Ele é equipado com dois clipes Kelvin isolados.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster