Measure odd-shaped components that you cannot measure using conventional fixtures

HIGHLIGHTS

Frequência

  • Instrumentos de medição: 4192A, 4194A (modo de impedância), 4263B, 4278A, 4284A, 4285A, E4980A
  • Frequência: 5 Hz a 100 kHz
  • Polarização CC: -42 V a +42 V
  • Temperatura operacional: 0 a 55 °C
  • Como usar: prenda os clipes aos pinos do CI
  • Comprimento do cabo: aprox. 1 m (do conector à ponta do clipe)
  • Terminal de conexão: 4 terminais BNC
     

O cabo 16089C possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais. Ele é equipado com dois clipes Kelvin isolados.

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?