Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16089B Cabo com clipes Kelvin médios

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

16089B Ponta tipo Kelvin

  • R-51B-001-C Return to Agilent Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Frequência

  • Instrumentos de medição: 4192A, 4194A (modo de impedância), 4263B, 4278A, 4284A, 4285A, E4980A
  • Frequência: 5 Hz a 100 kHz
  • Polarização CC: -42 V a +42 V
  • Temperatura operacional: 0 a 55 °C
  • Diâmetro do terminal: 7,9 mm ou menos
  • Comprimento do cabo: aprox. 0,94 m (do conector à ponta do clipe)
  • Terminal de conexão: 4 terminais BNC

Descrição

O cabo 16089B possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais. Ele é equipado com dois clipes Kelvin isolados.