Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16085B Adaptador de terminais

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Frequência

  • Instrumentos de medição: 4194A, 4263B, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A e E4980A
  • Frequência: CC a 40 MHz
  • Polarização CC: -40 V a +40 V
  • Temperatura operacional: 0 a 55 °C (a mesma do instrumento de medição)
     

Descrição

O adaptador de terminais 16085B converte a configuração de 4 terminais dos medidores de LCR e dos analisadores de impedância em um terminal de conexão de 7 mm. Isto significa que os instrumentos que não possuam um conector de 7 mm podem usar acessórios de teste com um conector de 7 mm.