Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16064B LED Display/Trigger Box

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 4338B Milliohmmeter 4338B Miliohmímetro, 1 kHz [Obsoleto] 

    4338B Miliohmímetro, 1 kHz [Obsoleto]

    • Frequência: 1kHz
    • Sinal de teste com corrente baixa e selecionável: 1uA a 10 mA
    • Ampla faixa de medição: 10 uΩ a 100 kΩ
    • Função para verificação de contatos

  • 4263B LCR Meter 4263B Medidor de LCR, 100 Hz a 100 kHz [Descontinuado] 

    4263B Medidor de LCR, 100 Hz a 100 kHz [Descontinuado]

    • CC e seis frequências (100/120/1 k/10 k/20 k/100 kHz)
    • Precisão básica de 0,1%
    • Custo efetivo
    • Nível de teste de sinal AC: 20mV a 1Vrms

  • 4339B High-Resistance Meter 4339B Medidor de resistência alta, CC [Descontinuado] 

    4339B Medidor de resistência alta, CC [Descontinuado]

    • Ampla faixa de medição: 103 Ω a 1,6x1016 Ω
    • Cálculo de resistividade
    • Medição de DUT aterrado
    • Acessórios de teste estáveis: célula de resistividade, acessórios de teste para componentes