Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16044A Acessório de teste com contato Kelvin para SMD

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Frequência

  • Dimensões mínimas do DUT: 1,6 (C) x 0,8 (L) mm
  • Instrumentos de medição: 4192A, 4194A (modo de impedância), 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A, E4980A
  • Frequência: CC a 10 MHz, polarização CC: -40 V a +40 V
  • Temperatura operacional: 0 a 55 °C
  • Terminal de conexão: 4 terminais BNC
  • Dimensões (aprox.): 160 (C) x 70 (A) x 100 (P) mm
  • Tabela de seleção de acessórios de teste para SMD
     

Descrição

O acessório de teste 16044A foi projetado para avaliações de impedância em componentes SMD de baixa impedância até 10 MHz. O menor tamanho de SMD que esse acessório comporta é 1,6 mm (comprimento) x 0,8 mm (largura). O 16044A tem um contato tipo Kelvin (4 terminais) que garante a repetibilidade das medições. Esse acessório também vem equipado com um mecanismo para realizar compensações com circuito aberto e em curto facilmente.