- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Test Fixtures and Test Sets
- 16034G SMD Test Fixture
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
16034G SMD Test Fixture
Perform impedance evaluation on a minimum SMD size of 0.6(L) x 0.3(W) [mm]
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Perform impedance evaluation on a minimum SMD size of 0.6(L) x 0.3(W) [mm]
HIGHLIGHTS
- Dimensões do DUT (mínimas): 0,6 mm (C) x 0,3 mm (L)
- Instrumentos de medição: 4192A, 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A, E4980A
- Frequência: CC a 40 MHz (até 110 MHz com compensação em ABERTO/CURTO/CARGA)
- Polarização CC: -40 V a +40 V
- Temperatura operacional: 0 a 55 °C
- Terminal de conexão: 4 terminais BNC
- Dimensões (aproximadas): 120 (C) x 50 (A) x 70 (P) mm
- Tabela de seleção de acessórios de teste para SMD
O acessório de teste 16034G foi projetado para avaliações de impedância em componentes SMD. O menor tamanho de SMD que este acessório comporta para testes é 0,6 mm (comprimento) x 0,3 mm (largura).
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster