Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

14761A Harmonic and Flicker Emissions Tests

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight 14761A Harmonic and Flicker Emissions Tests software is designed to help you test products for compliance to the IEC low-frequency emissions regulations for quasi-stationary current harmonics, fluctuating current harmonics, and voltage fluctuations (IEC 61000-3-2 and IEC 61000-3-3). The Windows® based software steps you through the process to ensure you get started testing quickly.

Requires one of the following Keysight AC Power Sources: 6812B, 6813B, 6841A*, 6842*, 6843A*. (*Obsolete products)

  • Compliant level testing
  • Report generation capabilities
  • Pass/Fail indication
  • Extensive diagnosing capabilities
  • Real-time test data display (tabular and graphical)
  • Pre-test for equipment under test (EUT) determination
  • Test termination under user specified conditions