Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11878A Adapter Kit, 3.5 mm to Type-N, DC to 18 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11878A CONJUNTO ADAPTADOR 3,5MM

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • 3.5 mm male, Type-N male adapter included
  • 3.5 mm male, Type-N female adapter included
  • 3.5 mm female, Type-N female adapter included
  • 3.5 mm female, Type-N male adapter included

Descrição

The Keysight 11878A adapter kit provides the RF components generally required when an SMA or 3.5 mm device needs to be measured with a network analyzer type-N configuration. This kit includes four type-N to 3.5 mm adapters for both male and female connectors.