Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11730C Power Sensor and SNS Noise Source Cable (6.1m/20 feet)

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

11730C CABO PARA SENSOR DE POTÊNCIA

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

Power Sensor Cables

The Keysight 11730 series power sensor cables are used with the 8480 and E-series power sensors (except the E9320 family of peak and average sensors). These cables are designed to reduce RFI effects on low power readings with an improved shielding design in the cable itself. Cables may be ordered individually or in pairs in any combination desired for single and dual-channel measurements.

Noise Source Cables

The Keysight 11730A/B/C can also be used in conjunction with the SNS series noise sources which are designed to operate with the NFA Series Noise Figure Analyzers

Keysight Technologies F and S Award Logo