Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11667A Power Splitter, DC to 18 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11667A DIVISOR DE POTÊNCIA 18 GH. TIPO N.

  • 11667A-STD Type-N female input and female output connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF performance

  • Equivalent output SWR: 1.33
  • Maximum input power: 0.5 W
  • Insertion loss: 7 dB
  • Tracking between any two ports: 0.20 dB to 8 GHz

Descrição

The Keysight 11667A power splitter is recommended when making wideband ratio measurements using a Keysight 8757 scalar network analyzer. This two-resistor type power splitter provides excellent output SWR at the auxilliary arm when used for source leveling or ratio measurement applications. The tracking between output arms over a frequency range from dc to 18 GHz allows wideband measurements to be made with a minimum of uncertainty.