Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11612B Bias Network, 45 MHz to 50 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11612B Bias Network 45 MHz - 50 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 45 MHz to 50 GHz
  • Insertion loss: 0.8 dB (<10 GHz), 1.5 dB (<30 GHz), 2.5 dB (<45 GHz), 3.2 dB (<50 GHz)
  • Maximum SWR: 20 dB (<10 GHz), 15 dB (<20 GHz), 12 dB (<30 GHz), 10 dB (<50 GHz)
  • Impedance: 50 ohms
  • Bias current:  500 mA
  • Bias voltage: 40 V
  • Connectors: RF input -2.4mm (f), RF output -2.4mm (f), dc bias-SMB (m)

Descrição

The Keysight 11612B broadband high power bias network can be used in a wide variety of biasing applications for test and measurement requirements in laboratory and production environments. Bias networks provide the means of supplying dc bias to the center conductor of the coax connector for your device while blocking the dc to the RF port.

  • RF Power: +24 dBm max
  • Cable: SMB (f) to BNC (m) included
  • Temperature: Warranted performance over 0° to 55° C unless otherwise noted.