Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11612A Bias Network, 45 MHz to 26.5 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11612A ACESSÓRIO P/ POLARIZAÇÃO EM REDE

  • 11612A-002 No High current bias
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency Range: 45 MHz to 26.5 GHz
  • Insertion loss (dB): 0.8 (<12.4 GHz), 1.3 (<26.5 GHz)
  • Maximum SWR (dB): 1.22 (<8 GHz), 1.29 (<18 GHz), 1.5 (<26.5 GHz)
  • Impedance: 50 ohms
  • RF Power: +24 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 40 V
  • Standard connectors: RF input-3.5mm (f), RF output-3.5mm (m), DC bias-SMB (m)

Descrição

The Keysight 11612A broadband high power bias network can be used in a wide variety of biasing applications for test and measurement requirements in laboratory and production environments. Bias networks provide the means of supplying DC bias to the center conductor of the coax connector for your device while blocking the DC to the RF port.

  • Frequency Range: 45 MHz to 26.5 GHz
  • Insertion loss (dB): 0.8 (<12.4 GHz), 1.3 (<26.5 GHz)
  • Maximum SWR (dB): 1.22 (<8 GHz), 1.29 (<18 GHz), 1.5 (<26.5 GHz)
  • Impedance: 50 ohms
  • RF Power: +24 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 40 V
  • Standard connectors: RF input-3.5mm (f), RF output-3.5mm (m), DC bias-SMB (m)
  • Cable: SMB (f) to BNC (m) included
  • Temperature: Warranted performance over 0 to 55 degrees C unless otherwise noted.