Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11590B Bias Network, 100 MHz to 12.4 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11590B REDE DE POLARIZAÇÃO

  • 11590B-101 Frequency range 0.1 to 12.4 GHz, type-N connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 100 MHz to 12.4 GHz (optional to 18 GHz)
  • Insertion loss (dB): 0.8 (1.2, 12.4 - 18 GHz)
  • Maximum SWR: 1.25 (1.5, 12.4 - 18 GHz)
  • Impedance: 50 ohms
  • RF power: +24 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 100 V
  • Connectors: RF input-Type N (f), RF output-Type N (f), dc bias-BNC (f)

Descrição

The Keysight 11590B broadband high power bias networks can be used in a wide variety of biasing applications for test and measurement requirements in laboratory and production environments. Bias networks provide the means of supplying DC bias to the center conductor of the coax connector for your device while blocking the DC to the RF port.

  • Frequency range: 100 MHz to 12.4 GHz (optional to 18 GHz)
  • Insertion loss (dB): 0.8 (1.2, 12.4 - 18 GHz)
  • Maximum SWR: 1.25 (1.5, 12.4 - 18 GHz)
  • Impedance: 50 ohms
  • RF power: +24 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 100 V
  • Connectors: RF input-Type N (f), RF output-Type N (f), dc bias-BNC (f)
  • Temperature: Warranted performance over 0 to 55 degrees C unless otherwise noted