Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11534A Adapter, APC-7 to SMA (f)

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11534A ADAPTADOR APC-7 PARA SMA (F)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Connector Type: APC-7, SMA (f)
  • Frequency Range: dc to 18 GHz

Superior RF Performance

  • Return Loss: 28 dB maximum

Descrição

The Keysight 11534A is a general purpose grade, APC-7 to SMA female adapter.