Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11174A Low Thermal EMF Lug-to-Banana Jumper Set

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight 11174A low thermal EMF lug-to-banana jumper set is used to minimize error in low voltage measurements.

The Keysight 11174A is compatible with the Keysight 34401A and 3458A DMMs. The 11174A should not be used with the Keysight 34420A; the Keysight 34102A Low Thermal Input Cable should be used instead.

  • Maximum voltage: 1000 V dc
  • Maximum current: 7 A
  • Termination: shrouded banana plug with tellurium-copper body and high conductivity ETP copper spade lug
  • Wire: #12 AWG bare copper with polyethylene insulation
  • Length: 1.2 m (48 inches)