- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Clamps and Clips
- 11062A Kelvin Clip Set
O que você está procurando?
11062A Kelvin Clip Set
Create custom Kelvin probes for 4-wire resistance measurements; set contains only the two gold-plated clips
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Create custom Kelvin probes for 4-wire resistance measurements; set contains only the two gold-plated clips
HIGHLIGHTS
- Tamanho da ponta de prova: abertura máxima das garras: 7,9 mm (0,31")
- Tamanho máximo do fio: 18 AWG
- Corrente máxima: 10 A
- Tensão máxima: 42 Vcc
O conjunto de clipes Kelvin 11062A da Keysight consiste em dois clipes de contato, revestidos com ouro, utilizados na criação de pontas de prova Kelvin personalizadas, para medições de resistência a 4 fios. Os fios são ligados aos clipes por parafusos. Uma garra é o caminho da corrente para a fonte, enquanto a outra é o caminho da corrente para a medição. O kit contém apenas dois clipes.
O 11062A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34420A, 34410A e 34411A da Keysight, assim como as unidades de comutação e aquisição de dados 34970A e 34792A da Keysight.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster