Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11062A Conjunto de clipes Kelvin

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11062A Kelvin clip

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Tamanho da ponta de prova: abertura máxima das garras: 7,9 mm (0,31")
  • Tamanho máximo do fio: 18 AWG
  • Corrente máxima: 10 A
  • Tensão máxima: 42 Vcc

Descrição

O conjunto de clipes Kelvin 11062A da Keysight consiste em dois clipes de contato, revestidos com ouro, utilizados na criação de pontas de prova Kelvin personalizadas, para medições de resistência a 4 fios. Os fios são ligados aos clipes por parafusos. Uma garra é o caminho da corrente para a fonte, enquanto a outra é o caminho da corrente para a medição. O kit contém apenas dois clipes.

O 11062A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34420A, 34410A e 34411A da Keysight, assim como as unidades de comutação e aquisição de dados 34970A e 34792A da Keysight.